Werkstoff: 42CrMo4V, Nr. 1.7225, verzinkt und blau passiviert.

Für Neigungswinkel 4 Grad. Für Auflageflächen bei Schräglagen von mehr als 1 Grad wird zur gleichmäßigen Auflage des Schraubenkopfes eine weitere Kugelausgleichsscheibe MN 686.5 als Unterlage empfohlen. Weiterere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 68650500

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
10,8210,299,749,28,658,137,57

TypMN 686.5 15
passend fürM6/M8
h+/-0,5 [mm]8
Dm [mm]25
D1 [mm]8,5
D2 [mm]9,0
d [mm]15
Gewicht [g]23

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn