Werkstoff: 42CrMo4V, Nr. 1.7225, verzinkt und blau passiviert.

Für Neigungswinkel 4 Grad. Für Auflageflächen bei Schräglagen von mehr als 1 Grad wird zur gleichmäßigen Auflage des Schraubenkopfes eine weitere Kugelausgleichsscheibe MN 686.5 als Unterlage empfohlen. Weiterere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Typpassend fürh+/-0,5
[mm]
Dm
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
d
[mm]
Gewicht
[g]
68650500
MN 686.5 15M6/M88258,59,01523
68651000
MN 686.5 20M10103213,014,02044
68651500
MN 686.5 30M1612,54520,021,430104
68652000
MN 686.5 40M24165829,030,538215
68652500
MN 686.5 50M30207036,038,048377
68653000
MN 686.5 60M36208044,045,861462


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn