Werkstoff: 42CrMo4V, Nr. 1.7225, verzinkt und blau passiviert.

  • Für nicht parallele Flächen bis 4° Neigung.
  • Größere Bauhöhe mit großem Verstellweg.
  • Mit Kontermutter.

*Die statische Zusatzbelastung Fzus steht nach Abzug der Vorspannkraft (bei Festigkeit Stahl-Schraube 8.8 oder Edelstahl-Schraube 6.8) von der Gesamtbelastung Fges zur Verfügung. Weiterere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 68692500

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
70,1866,1662,1560,1556,14

Ausführungstandard
TypMN 686.9 30-11,0
passende SchraubeM10
h [mm]61
h1 [mm]79
Δh [mm]18
Dm [mm]45
dgM30x1,5
dD [mm]11,0
α ca.
Fges.* [kN]120
Fzus.* [kN]92,9
Gewicht [g]523

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn