Werkstoff: 42CrMo4V, Nr. 1.7225, verzinkt und blau passiviert.

  • Für nicht parallele Flächen bis 4° Neigung.
  • Größere Bauhöhe mit großem Verstellweg.
  • Mit Kontermutter.

*Die statische Zusatzbelastung Fzus steht nach Abzug der Vorspannkraft (bei Festigkeit Stahl-Schraube 8.8 oder Edelstahl-Schraube 6.8) von der Gesamtbelastung Fges zur Verfügung. Weiterere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge AusführungTyppassende Schraubeh
[mm]
h1
[mm]
Δh
[mm]
Dm
[mm]
dgdD
[mm]
α ca.Fges.*
[kN]
Fzus.*
[kN]
Gewicht
[g]
68690500
standardMN 686.9 15-6,6M640501025M15x1,06,64030,798
68691000
standardMN 686.9 20-6,6M649631432M20x1,06,66555,7215
68691500
standardMN 686.9 20-9,0M849631432M20x1,09,06548,0205
68692000
standardMN 686.9 20-11,0M1049631432M20x1,011,06537,9193
68692500
standardMN 686.9 30-11,0M1061791845M30x1,511,012092,9523
68693000
standardMN 686.9 30-13,5M1261791845M30x1,513,512080,4502
68693500
standardMN 686.9 30-17,5M1661791845M30x1,517,512045,5462
68694000
standardMN 686.9 40-17,5M16791022358M40x1,517,5210136,01106
68694500
standardMN 686.9 40-22,0M20791022358M40x1,522,021090,01027
68695000
standardMN 686.9 40-26,0M24791022358M40x1,526,021037,0959
68695500
standardMN 686.9 50-22,0M20941232970M50x1,522,0330210,01978
68696000
standardMN 686.9 50-26,0M24941232970M50x1,526,0330157,01882
68696500
standardMN 686.9 50-33,0M30941232970M50x1,533,033053,01666
68697000
standardMN 686.9 60-26,0M241051443980M60x2,026,0495322,02747
68697500
standardMN 686.9 60-33,0M301051443980M60x2,033,0495218,02508
68698000
standardMN 686.9 60-39,0M361051443980M60x2,039,0495101,02280


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn