Werkstoff: Stahl brüniert.
Bei Montage mit Klemmflansch ist keine Kontermutter erforderlich. Eine Feinjustierung vor dem Klemmen ist möglich. 2 Zylinderschrauben DIN 912 werden mit geliefert.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 69015002

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
23,0421,9821,0719,5718,5217,51

für Artikel-Nr. Stoßdämpfer690 150 00
A [mm]32
B [mm]20
C [mm]20
D [mm]4,5
E [mm]12
G [Gewinde]M14x1,5
H [Gewinde]M5x20
Anzugsmoment [Nm]6
Gewicht [g]40

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn