Werkstoff: Stahl brüniert.
Bei Montage mit Klemmflansch ist keine Kontermutter erforderlich. Eine Feinjustierung vor dem Klemmen ist möglich. 2 Zylinderschrauben DIN 912 werden mit geliefert.
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
Artikel Menge für Artikel-Nr. StoßdämpferA
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
G
[Gewinde]
H
[Gewinde]
Anzugsmoment
[Nm]
Gewicht
[g]
69003502   690 035 003216204,512M12x1M5x16635
69015002   690 150 003220204,512M14x1,5M5x20640
69022502   690 225 00402528620M20x1,5M6x251189
69060002   690 600 00/690 900 00463234625M25x1,5M6x3011185


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn