Werkstoff: Stahl brüniert.
Bei Montage mit Klemmflansch ist keine Kontermutter erforderlich. Eine Feinjustierung vor dem Klemmen ist möglich. 2 Zylinderschrauben DIN 912 werden mit geliefert.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 69060002

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
34,0432,4831,1228,927,3625,85

für Artikel-Nr. Stoßdämpfer690 600 00/690 900 00
A [mm]46
B [mm]32
C [mm]34
D [mm]6
E [mm]25
G [Gewinde]M25x1,5
H [Gewinde]M6x30
Anzugsmoment [Nm]11
Gewicht [g]185

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn