Werkstoff: Stahl brüniert.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 69015004

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
2,682,562,462,272,142,03

für Artikel-Nr. Stoßdämpfer690 150 00
G [Gewinde]M14x1,5
A [mm]6
Schlüsselweite SW [mm]17
Gewicht [g]4,8

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn