Werkstoff: Stahl brüniert.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 69060004

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
3,543,383,243,142,962,81

für Artikel-Nr. Stoßdämpfer690 600 00/690 900 00
G [Gewinde]M25x1,5
A [mm]10
Schlüsselweite SW [mm]30
Gewicht [g]18

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn