Werkstoff: Edelstahl 1.4401 (V4A)

Zweiteilige Nietverbindungsglieder, sauber im Gesenk geschlagen und entgratet, einbaufertig, passend für Kette DIN 766.
Die beiden Hälften werden aufeinandergelegt und vernietet.
Diese Not-Kettenglieder sind nicht für Dauerbetrieb unter Last geeignet.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 77099138

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
12,611,9211,1910,8510,510,41

Nenngröße8
d ≈ [mm]7,5
t ≈ [mm]24,8
b ≈ [mm]28,0

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn