Werkstoff: Edelstahl 1.4401 (V4A)

Zweiteilige Nietverbindungsglieder, sauber im Gesenk geschlagen und entgratet, einbaufertig, passend für Kette DIN 766.
Die beiden Hälften werden aufeinandergelegt und vernietet.
Diese Not-Kettenglieder sind nicht für Dauerbetrieb unter Last geeignet.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Nenngrößed ≈
[mm]
t ≈
[mm]
b ≈
[mm]
77099135   55,017,519,0
77099136   65,721,722,5
77099138   87,524,828,0
77099140   109,229,534,5


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn