Werkstoff: Grauguss GG25, verzinkt.

Spurkranz und Lauffläche sauber überdreht, Lauffläche zur Achse 3° ansteigend.

Radlagerung mit Kugellagern. Serienmäßige Abdichtung durch Z-Deckscheiben.

Alle Maß- und Gewichtsangaben sind ca.-Werte.

Temperaturbereich: -30º bis +90ºC (kurzzeitig bis +110°C).

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 77522000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
116,7111,8310797,2687,5478,11

B [mm]200
C [mm]230
H [mm]56
F [mm]38
G [mm]60
ND [mm]90
D [mm]25
Radlast max. [kg]1500
Kugellager6305 2Z
Gewicht [kg]7,7

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn