Vorstehende Polyamid-Qualität ist von hohem Abriebwiderstand mit geringem Reibungskoeffizient, ist selbstschmierend und kann daher sehr gut bei geringen Geschwindigkeiten als Gleitlagerrad verwendet werden. Temperaturbereich: -40º bis +80ºC.

*Ab +35°C nimmt die Tragkraft deutlich ab. Bei der max. Temperatur beträgt die Tragkraft nur noch 40 bis 50% der in der Tabelle angegebenen Tragkraft.

Hinweis zu Polyamidrädern: Diese Spritzgussteile weisen im Inneren fertigungsbedingte Lunkerstellen auf und sollten daher nur geringfügig aufgebohrt werden. Bei größeren Bohrungen werden die Lunkerstellen sichtbar. Die Funktion wird dadurch aber oft nicht beeinträchtigt.
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
Artikelnr.: 77540900

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
41,7540,4539,1437,83

B [mm]87
C [mm]108
H [mm]32
F [mm]25
G [mm]32
ND [mm]-
D [mm]16
Radlast* max. [kg]200
Gewicht [kg]0,220

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn