Werkstoffe: Gehäuse: Kunststoff, Anschlusskabel: PVC 2 x 0,25, PVC 3 x 0,25.

Wirkungsweise: Schließer mit LED (gelb), Wechsler ohne LED. Betriebsspannung (Ub):10 bis 240 V AC/170 V DC. Spannungsabfall: Ub - 2,7 V. Schaltstrom (siehe Diagramm): 0,18 A max. Schaltleistung: 10 W/10 VA max. Achtung: Ein Überschreiten der angegebenen Maximalwerte für Kontaktbelastung, Schaltstrom und Schaltspannung führt zu einer verringerten Lebensdauer. Durchgangswiderstand: 150 mW. Schaltzeit: 1,8 ms. Gerätetemperatur: -20 ° C bis +80 ° C. Schutzart: IP 66 (DIN 40050). Stoßfestigkeit: 50 g (während 11 ms). Schwingfestigkeit: 35 g (bei 2000 Hz).

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 81000001

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
19,8519,2418,6117,99

FunktionSchließer, ohne Stecker
Kabellänge [m]5,0
Gewicht [g]92

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn