Werkstoffe: Gehäuse: Kunststoff, Anschlusskabel: PVC 2 x 0,25, PVC 3 x 0,25.

Wirkungsweise: Schließer mit LED (gelb), Wechsler ohne LED. Betriebsspannung (Ub):10 bis 240 V AC/170 V DC. Spannungsabfall: Ub - 2,7 V. Schaltstrom (siehe Diagramm): 0,18 A max. Schaltleistung: 10 W/10 VA max. Achtung: Ein Überschreiten der angegebenen Maximalwerte für Kontaktbelastung, Schaltstrom und Schaltspannung führt zu einer verringerten Lebensdauer. Durchgangswiderstand: 150 mW. Schaltzeit: 1,8 ms. Gerätetemperatur: -20 ° C bis +80 ° C. Schutzart: IP 66 (DIN 40050). Stoßfestigkeit: 50 g (während 11 ms). Schwingfestigkeit: 35 g (bei 2000 Hz).
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
Artikel Menge FunktionKabellänge
[m]
Gewicht
[g]
81000001   Schließer, ohne Stecker5,092
81000002   Wechsler, ohne Stecker5,092
81000003   Schließer, mit Stecker0,316


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn