Werkstoffe: Gehäuse: Kunststoff, Anschlusskabel: PVC 2 x 0,25,
PVC 3 x 0,25.
Wirkungsweise: Schließer mit LED (gelb), Wechsler ohne LED.
Betriebsspannung (Ub):10 bis 240 V AC/170 V DC. Spannungsabfall: Ub -
2,7 V. Schaltstrom (siehe Diagramm): 0,18 A max. Schaltleistung: 10 W/10
VA max. Achtung: Ein Überschreiten der angegebenen Maximalwerte
für Kontaktbelastung, Schaltstrom und Schaltspannung führt zu einer
verringerten Lebensdauer. Durchgangswiderstand: 150 mW. Schaltzeit: 1,8
ms. Gerätetemperatur: -20 ° C bis +80 ° C. Schutzart: IP 66 (DIN 40050).
Stoßfestigkeit: 50 g (während 11 ms). Schwingfestigkeit: 35 g (bei 2000
Hz).
Service:
Katalogseite
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 81000002
Staffelpreis in EUR pro STK:
Wechsler, ohne Stecker |
5,0 |
92 |