Werkstoffe: Gehäuse Kunststoff, EMV nach EN 60947-5-2. Anschlusskabel: PVC 3 x 0,25.

Wirkungsweise: PNP-Ausgang mit LED (gelb). NPN-Ausgang mit LED (gelb). Betriebsspannung (Ub): 10 bis 30 V DC. Ausgangsspannung: Ub - 2 V. Restspannung: 0,5 V. Schaltstrom (siehe Diagramm): 150 mA max. Schaltleistung: 4,5 W max. Schaltzeit: < 0,5 ms. Schaltfrequenz: 5 kHz. Gerätetemperatur: -20 ° C bis +80 ° C. Schutzart: IP 67 (DIN 40050). Kabellänge: 2 m.

Service:

Katalogseite

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 81000004

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
39,0137,7936,5735,36

Funktionpnp, ohne Stecker
Kabellänge [m]5,0
Gewicht [g]92

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn