Werkstoffe: Gehäuse Kunststoff, EMV nach EN 60947-5-2. Anschlusskabel: PVC 3 x 0,25.

Wirkungsweise: PNP-Ausgang mit LED (gelb). NPN-Ausgang mit LED (gelb). Betriebsspannung (Ub): 10 bis 30 V DC. Ausgangsspannung: Ub - 2 V. Restspannung: 0,5 V. Schaltstrom (siehe Diagramm): 150 mA max. Schaltleistung: 4,5 W max. Schaltzeit: < 0,5 ms. Schaltfrequenz: 5 kHz. Gerätetemperatur: -20 ° C bis +80 ° C. Schutzart: IP 67 (DIN 40050). Kabellänge: 2 m.
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
Artikel Menge FunktionKabellänge
[m]
Gewicht
[g]
81000000   Steckdose mit Kabel f. Art. 81000006-8105,0150
81000004   pnp, ohne Stecker5,092
81000006   pnp, mit Stecker0,316


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn