Werkstoffe: Gehäuse: Messing. Befestigung: Stahl, verzinkt. Innenring: Wälzlagerstahl, gehärtet. Befestigungselement an der Kolbenstange nach DIN ISO 8139 / CETOP RP 103 P.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 81000510

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
12,3311,9411,5611,18

Zylinder-Ø [mm]10
Gewinde KKM4
AX [mm]16
CE [mm]27
Ø CN H7 [mm]5
EN -0,1 [mm]8
ER [mm]8
LE [mm]10
Z [Grad]
Gewicht [g]20

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn