Werkstoffe: Befestigung: Stahl, verzinkt. Innenring: Wälzlagerstahl, gehärtet. Außenring: Messing. Befestigungselement an der Kolbenstange.
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
Artikel Menge Zylinder-Ø
[mm]
Gewinde KKAX
[mm]
CE
[mm]
Ø CN H7
[mm]
EN -0,1
[mm]
ER
[mm]
LE
[mm]
Z
[Grad]
Gewicht
[g]
81000525   25/32M10x1,2520431014141513°90
81000540   40M12x1,2522501216161713°130
81000550   50/63M16x1,5028641621212215°330
81000580   80M20x1,5033772025252615°670


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn