Werkstoffe: Gehäuse: Messing. Befestigung: Stahl, verzinkt. Innenring: Wälzlagerstahl, gehärtet. Befestigungselement an der Kolbenstange nach DIN ISO 8139 / CETOP RP 103 P.
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
Artikelnr.: 81000580

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
44,5843,1941,7940,4

Zylinder-Ø [mm]80
Gewinde KKM20x1,5
AX [mm]33
CE [mm]77
Ø CN H7 [mm]20
EN -0,1 [mm]25
ER [mm]25
LE [mm]26
Z [Grad]15°
Gewicht [g]670

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn