Werkstoffe: Befestigung: Aluminium. Lager: Sinterbronze. Befestigungselement für Schwenkzapfenbefestigung. Im Lieferumfang sind 2 Lager enthalten.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 81001563

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
38,0336,8335,6634,47

Zylinder-Ø [mm]63/80
A [mm]42
B1 [mm]65
B2 [mm]23
C [mm]13,0
Ø D1 [mm]20
Ø D2 [mm]11,0
Ø D3 [mm]18
fx45° [mm]1,6
H1 [mm]40
H2 [mm]20
T1 [mm]11,0
Gewicht [g]180

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn