Werkstoffe: Befestigung: Stahl. Lager: Sinterbronze. Befestigungselement für Schwenkzapfenbefestigung. Im Lieferumfang sind 2 Lager enthalten.
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
Artikel Menge Zylinder-Ø
[mm]
A
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
C
[mm]
Ø D1
[mm]
Ø D2
[mm]
Ø D3
[mm]
fx45°
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
T1
[mm]
Gewicht
[g]
81001532   3232461810,5126,6111,030156,8110
81001540   40/5036552112,0169,0151,636189,0160
81001563   63/8042652313,02011,0181,6402011,0230


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn