Werkstoff: Gehäuse: Messing, PA66. Sitzdichtung: NBR. Innenteile:
1.4104, 1.4303, PVDF.
-
Für neutrale, gasförmige und flüssige Fluide.
-
Elektromagnetisch betätigt, mit Zwangsanhebung.
-
Membranventile.
-
Anschluss Innengewinde G1/4 bis G1/2.
-
Betriebsdruck 0 bis 10 bar.
Bei verschmutzten Fluiden ist der Vorbau eines Schmutzfängers zu
empfehlen.
Beschreibung (Standardgerät) Magnetventil für z. B.
Luft, Wasser, Öl. Schaltfunktion: In Ruhestellung gesperrt.
Durchflussrichtung: festgelegt. Fluidtemperatur: -10°C bis max. +90°C.
Umgebungstemperatur: -10 °C bis max. +50°C. Einbaulage: beliebig,
vorzugsweise Magnet senkrecht nach oben.
Merkmale
-
Geeignet für Vakuum.
-
Einfacher Aufbau.
-
Kompakter Betätigungsmagnet mit integrierter Hülse.
-
Ventil arbeitet ohne Mindestdruckdifferenz (Zero Delta P).
-
Betriebsdruck 0 - 20 bar bei Wechselspannung und NBR Dichtung.
Leistungsaufnahme Nach DIN VDE 0580 bei Spulentemperatur von +20°C.
Bei betriebswarmer Magnetspule (DC) verringert sich die Leistungsaufnahme
aus physikalischen Gründen um bis zu ca. 30%. Gleichstrom: 12 W
Wechselstrom: im Anzug 20 VA, im Betrieb 16 VA
Magnet Ausführung
nach VDE 0580. Spannungstoleranz ±10%. Einschaltdauer (ED) 100%. Schutzart
nach EN 60529 IP65. Gerätesteckdose nach DIN EN 175301-803 (im Beipack).
Hinweise
zur EMV-Richtlinie und zur Druckgeräterichtlinie (DGRL): Siehe
Katalogseite 457.
*Bei gasförmigen und flüssigen Fluiden bis 25 mm²/s (cSt). ** Cv-Wert
(US) = kv-Wert x 1,2.
Service:
Katalogseite
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 85113812
Staffelpreis in EUR pro STK:
230 V 50/60Hz |
G3/8 |
10 |
44 |
0 |
10 |
1,7 |
0,5 |
44 |
87 |
73 |
14 |
21 |
12 |