Werkstoff: Gehäuse: Messing. Sitzdichtung: NBR. Innenteile:
Edelstähle, PVDF, Messing.
-
Für neutrale, gasförmige und flüssige Fluide.
-
Elektromagnetisch betätigt, mit Zwangsanhebung.
-
Membranventile.
-
Anschluss Innengewinde G3/4 bis G1.
-
Betriebsdruck 0 bis 10 bar.
Bei verschmutzten Fluiden ist der Vorbau eines Schmutzfängers zu
empfehlen.
Beschreibung (Standardgerät) Magnetventil für z. B.
Luft, Wasser, Öl. Schaltfunktion: In Ruhestellung gesperrt.
Durchflussrichtung: festgelegt. Fluidtemperatur: -10°C bis max. +90°C.
Umgebungstemperatur: -10 °C bis max. +50°C. Einbaulage: beliebig,
vorzugsweise Magnet senkrecht nach oben.
Merkmale
-
Hohe Durchflussleistung.
-
Für robuste Anwendungen.
-
Schließdämpfung.
-
Für Vakuum geeignet.
-
Für Systeme mit niedrigen und schwankenden Druckverhältnissen.
-
Ventil arbeitet ohne Mindestdruckdifferenz (Zero Delta P).
-
Ohne Werkzeug tauschbarer Magnet.
Leistungsaufnahme Nach DIN VDE 0580 bei Spulentemperatur von +20°C.
Bei betriebswarmer Magnetspule (DC) verringert sich die Leistungsaufnahme
aus physikalischen Gründen um bis zu ca. 30%. Gleichstrom: 18 W
Wechselstrom: im Anzug 20 VA, im Betrieb 18 VA Hinweis: Bei
explosionsgeschützten Magneten (auf Anfrage) verringern sich die
zulässigen Temperaturbereiche.
Magnet Ausführung nach VDE
0580. Spannungstoleranz ±10%. Einschaltdauer (ED) 100%. Schutzart nach EN
60529 IP65. Gerätesteckdose nach DIN EN 175301-803 (im Beipack).
Hinweise
zur EMV-Richtlinie und zur Druckgeräterichtlinie (DGRL) Siehe
Katalogseite 459.
*Bei gasförmigen und flüssigen Fluiden bis 25 mm²/s (cSt). ** Cv-Wert
(US) = kv-Wert x 1,2.
Service:
Katalogseite
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 85123411
Staffelpreis in EUR pro STK:
24 VDC |
G3/4 |
20 |
80 |
0 |
10 |
5,8 |
1 |
50 |
115 |
99 |
80 |
36,5 |
16 |