Werkstoff: Gehäuse: Messing. Sitzdichtung: NBR (Perbunan). Innenteile: Edelstähle, PVDF, Messing.

  • Für neutrale, gasförmige und flüssige Fluide.
  • Elektromagnetisch betätigt, mit Zwangsanhebung.
  • Membranventile.
  • Anschluss Innengewinde G3/4 bis G1.
  • Betriebsdruck 0 bis 10 bar.

Bei verschmutzten Fluiden ist der Vorbau eines Schmutzfängers zu empfehlen. Beschreibung (Standardgerät) Magnetventil für z. B. Luft, Wasser, Öl. Schaltfunktion: In Ruhestellung gesperrt. Durchflussrichtung: festgelegt. Fluidtemperatur: -10°C bis max. +90°C. Umgebungstemperatur: -10 °C bis max. +50°C. Einbaulage: beliebig, vorzugsweise Magnet senkrecht nach oben. Merkmale
  • Hohe Durchflussleistung.
  • Für robuste Anwendungen.
  • Schließdämpfung.
  • Für Vakuum geeignet.
  • Für Systeme mit niedrigen und schwankenden Druckverhältnissen.
  • Ventil arbeitet ohne Mindestdruckdifferenz (Zero Delta P).
  • Ohne Werkzeug tauschbarer Magnet.

Leistungsaufnahme Nach DIN VDE 0580 bei Spulentemperatur von +20°C. Bei betriebswarmer Magnetspule (DC) verringert sich die Leistungsaufnahme aus physikalischen Gründen um bis zu ca. 30%. Gleichstrom: 18 W Wechselstrom: im Anzug 20 VA, im Betrieb 18 VA Hinweis: Bei explosionsgeschützten Magneten (auf Anfrage) verringern sich die zulässigen Temperaturbereiche. Magnet Ausführung nach VDE 0580. Spannungstoleranz ±10%. Einschaltdauer (ED) 100%. Schutzart nach EN 60529 IP65. Gerätesteckdose nach DIN EN 175301-803 (im Beipack). Hinweise zur EMV-Richtlinie und zur Druckgeräterichtlinie (DGRL) Siehe Katalogseite 459.

*Bei gasförmigen und flüssigen Fluiden bis 25 mm²/s (cSt). ** Cv-Wert (US) = kv-Wert x 1,2.
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
Artikel Menge SpannungAnschlussgrößeNennweite
[mm]
Baulänge
[mm]
Betriebsdruck* min.
[bar]
Betriebsdruck* max.
[bar]
kv-Wert** Basis
[m³/h]
Gewicht
[kg]
Ø A
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
T
[mm]
85123411   24 VDCG3/420800105,8150115998036,516
85123412   230 V 50/60HzG3/420800105,8150115998036,516
85121011   24 VDCG1259501081,362124103,5954418
85121012   230 V 50/60HzG1259501081,362124103,5954418


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn