Werkstoff: Gehäuse: Messing. Sitzdichtung: NBR. Innenteile: Edelstähle, PVDF, Messing.

  • Für neutrale, gasförmige und flüssige Fluide.
  • Elektromagnetisch betätigt, mit Zwangsanhebung.
  • Membranventile.
  • Anschluss Innengewinde G3/4 bis G1.
  • Betriebsdruck 0 bis 10 bar.

Bei verschmutzten Fluiden ist der Vorbau eines Schmutzfängers zu empfehlen. Beschreibung (Standardgerät) Magnetventil für z. B. Luft, Wasser, Öl. Schaltfunktion: In Ruhestellung gesperrt. Durchflussrichtung: festgelegt. Fluidtemperatur: -10°C bis max. +90°C. Umgebungstemperatur: -10 °C bis max. +50°C. Einbaulage: beliebig, vorzugsweise Magnet senkrecht nach oben. Merkmale
  • Hohe Durchflussleistung.
  • Für robuste Anwendungen.
  • Schließdämpfung.
  • Für Vakuum geeignet.
  • Für Systeme mit niedrigen und schwankenden Druckverhältnissen.
  • Ventil arbeitet ohne Mindestdruckdifferenz (Zero Delta P).
  • Ohne Werkzeug tauschbarer Magnet.

Leistungsaufnahme Nach DIN VDE 0580 bei Spulentemperatur von +20°C. Bei betriebswarmer Magnetspule (DC) verringert sich die Leistungsaufnahme aus physikalischen Gründen um bis zu ca. 30%. Gleichstrom: 18 W Wechselstrom: im Anzug 20 VA, im Betrieb 18 VA Hinweis: Bei explosionsgeschützten Magneten (auf Anfrage) verringern sich die zulässigen Temperaturbereiche. Magnet Ausführung nach VDE 0580. Spannungstoleranz ±10%. Einschaltdauer (ED) 100%. Schutzart nach EN 60529 IP65. Gerätesteckdose nach DIN EN 175301-803 (im Beipack). Hinweise zur EMV-Richtlinie und zur Druckgeräterichtlinie (DGRL) Siehe Katalogseite 459.

*Bei gasförmigen und flüssigen Fluiden bis 25 mm²/s (cSt). ** Cv-Wert (US) = kv-Wert x 1,2.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 85123412

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
206,67200,21193,76187,3

Spannung230 V 50/60Hz
AnschlussgrößeG3/4
Nennweite [mm]20
Baulänge [mm]80
Betriebsdruck* min. [bar]0
Betriebsdruck* max. [bar]10
kv-Wert** Basis [m³/h]5,8
Gewicht [kg]1
Ø A [mm]50
H [mm]115
H1 [mm]99
L [mm]80
L1 [mm]36,5
T [mm]16

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn