Werkstoff: Messing vernickelt. Zylindrisches Gewinde mit O-Ring. M3 und M5 mit Dichtring.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 86170418

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
3,633,473,33,06

Ø A [mm]4
BG1/8 A
SW [mm]11
D [mm]7,0
E [mm]21,8
F [mm]16,9
G [mm]4,9
Ø J [mm]13,8
Gewicht [g]20

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn