Werkstoff: Messing vernickelt. Zylindrisches Gewinde mit O-Ring. M3 und M5 mit Dichtring.
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
Artikel Menge Ø A
[mm]
BSW
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
Ø J
[mm]
Gewicht
[g]
86170405   4M587,019,017,03,48,039
86170418   4G1/8 A117,021,816,94,913,820
86170428   4G1/4 A117,025,516,97,517,827
86170605   6M589,020,519,63,48,020
86170618   6G1/8 A119,022,819,64,913,823
86170628   6G1/4 A119,026,519,67,517,830
86170818   8G1/8 A1311,023,821,34,913,832
86170828   8G1/4 A1711,029,121,37,517,848
86171028   10G1/4 A1713,331,626,77,517,866
86171038   10G3/8 A1913,333,326,78,921,874
86171048   10G1/2 A1913,339,326,712,225,896
86171228   12G1/4 A1916,035,331,77,517,8103
86171248   12G1/2 A1916,043,031,712,225,8125


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn