Werkstoff: Filterelement Sintermetall, Gehäuse Messing. Betriebsdruck: max. 10 bar.
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
Artikel Menge AB
[mm]
C
[mm]
Ø D
[mm]
Ø E
[mm]
F
[mm]
SW
[mm]
Entlüftungsgeräusch bei 0,7 bar db(A)Entlüftungsgeräusch bei 6 bar db(A)Gewicht
[g]
86600500   M555,05,02,527 704
86601800   G1/8 A65,09,56,0241366751
86602800   G1/4 A85,012,08,53317687820
86603800   G3/8 A105,017,012,04422758445
86604800   G1/2 A125,520,014,85627758870
86606800   G3/4 A146,026,019,080328796130
86608800   G1 A166,031,025,0824193100200


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn