Werkstoff: Filterelement Sintermetall, Gehäuse Messing. Betriebsdruck: max. 10 bar.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 86601800

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
2,112,011,911,78

AG1/8 A
B [mm]6
C [mm]5,0
Ø D [mm]9,5
Ø E [mm]6,0
F [mm]24
SW [mm]13
Entlüftungsgeräusch bei 0,7 bar db(A)66
Entlüftungsgeräusch bei 6 bar db(A)75
Gewicht [g]1

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn