Werkstoff: Filterelement Sintermetall, Gehäuse Messing. Betriebsdruck: max. 10 bar.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 86608800

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
13,8113,3812,9512,52

AG1 A
B [mm]16
C [mm]6,0
Ø D [mm]31,0
Ø E [mm]25,0
F [mm]82
SW [mm]41
Entlüftungsgeräusch bei 0,7 bar db(A)93
Entlüftungsgeräusch bei 6 bar db(A)100
Gewicht [g]200

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn