Werkstoff: Filterelement Sintermetall, Gehäuse Messing. Betriebsdruck: max. 10 bar.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 86602800

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
2,452,332,212,05

AG1/4 A
B [mm]8
C [mm]5,0
Ø D [mm]12,0
Ø E [mm]8,5
F [mm]33
SW [mm]17
Entlüftungsgeräusch bei 0,7 bar db(A)68
Entlüftungsgeräusch bei 6 bar db(A)78
Gewicht [g]20

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn