Werkstoff: Filterelement Sintermetall, Gehäuse Messing. Betriebsdruck: max. 10 bar.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 86600500

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
2,112,011,911,78

AM5
B [mm]5
C [mm]5,0
Ø D [mm]5,0
Ø E [mm]2,5
F [mm]20
SW [mm]7
Entlüftungsgeräusch bei 0,7 bar db(A)
Entlüftungsgeräusch bei 6 bar db(A)70
Gewicht [g]4

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn