Werkstoff: Messing vernickelt. Kegeliges Gewinde mit Dichtvorbeschichtung.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 86200618

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
10,359,899,48,7

Ø A [mm]6
B [mm]G1/8A
SW [mm]11
E [mm]19,3
F [mm]17,7
G [mm]4,9
Ø J [mm]13,8
Gewicht [g]26

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn