Werkstoff: Messing vernickelt. Kegeliges Gewinde mit Dichtvorbeschichtung.
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
Artikel Menge Ø A
[mm]
B
[mm]
SW
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
Ø J
[mm]
Gewicht
[g]
86200618   6G1/8A1119,317,74,913,826
86200628   6G1/4A1123,017,77,517,845
86200818   8G1/8A1120,619,54,913,834
86200828   8G1/4A1725,919,57,517,845


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn