Werkstoffe: Gehäuse Messing vernickelt.

Sitz / Dichtung: PTFE / EPDM, HNBR

Betriebsdruck: -0,4 bis 40 bar.

Zul. Gerätetemperatur: -15°C bis +90°C.

86502238: Dichtung aus NBR, Gerätetemperatur -20°C bis +60°C.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 86502248

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
8,348,077,817,55

AG 1/2
A1G 1/2
C [mm]65
D [mm]40
Ø E [mm]15
Ø F [mm]30
G [mm]85
SW [mm]25
H [mm]9,5
H1 [mm]9,5
Gewicht [g]212

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn