Werkstoffe: Gehäuse Messing vernickelt, Kugelsitz PTFE, O-Ringe Viton. Betriebsdruck: 0 bis 45 bar. Zul. Gerätetemperatur: -20 ° C bis 150 ° C.
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
Artikel Menge AA1C
[mm]
D
[mm]
Ø E
[mm]
Ø F
[mm]
G
[mm]
SW
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
Gewicht
[g]
86502228   G 1/4G 1/4503682385186,56,5128
86502238   G 3/8G 3/85436102485218,58,5154
86502248   G 1/2G 1/26540153085259,59,5212
86502268   G 3/4G 3/4754720381053110,510,5365
86502288   G 1G 1865125461053811,511,5545


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn