Werkstoffe: Gehäuse Messing vernickelt.

Sitz / Dichtung: PTFE / EPDM, HNBR

Betriebsdruck: -0,4 bis 40 bar.

Zul. Gerätetemperatur: -15°C bis +90°C.

86502238: Dichtung aus NBR, Gerätetemperatur -20°C bis +60°C.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 86502268

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
10,329,999,679,35

AG 3/4
A1G 3/4
C [mm]75
D [mm]47
Ø E [mm]20
Ø F [mm]38
G [mm]105
SW [mm]31
H [mm]10,5
H1 [mm]10,5
Gewicht [g]365

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn