Werkstoffe: M5: Gehäuse Kunststoff, Gewindeeinsätze Messing, Dichtungen NBR, Ventilnadel Messing vernickelt. G1/8, G1/4: Gehäuse Zink-Legierung, Dichtungen NBR, Ventilnadel/Innenteil Messing, Außenteile Aluminium-Legierung. G3/8, G1/2: Gehäuse Aluminium-Legierung, Dichtungen NBR,Ventilnadel/Innenteil Messing, Außenteile Aluminium- Legierung. Betriebsmedium: Gefilterte, geölte oder ungeölte Druckluft, inerte Gase. Betriebsdruck: 1 bis 10 bar (2 bis 10 bar für M5). Gerätetemperatur: 80 ° C max. (60 ° C max. für M5). Wirkungsweise: Drosselrückschlagventil.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 86540500

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
23,9923,2522,4921,75

AM5
B [mm]25
C [mm]15,0
D [mm]45,0
E [mm]6,5
F [mm]12,0
G [mm]18
H [mm]4,5
J [mm]12
K [mm]5,5
LM10x0,75
M (SW) [mm]8
N [mm]12
P [mm]12,5
Paneelbohrung [mm]10,5
Max. Paneelstärke [mm]4
Gewicht [g]12

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn