Werkstoffe: M5: Gehäuse Kunststoff, Gewindeeinsätze Messing, Dichtungen NBR, Ventilnadel Messing vernickelt. G1/8, G1/4: Gehäuse Zink-Legierung, Dichtungen NBR, Ventilnadel/Innenteil Messing, Außenteile Aluminium-Legierung. G3/8, G1/2: Gehäuse Aluminium-Legierung, Dichtungen NBR,Ventilnadel/Innenteil Messing, Außenteile Aluminium- Legierung. Betriebsmedium: Gefilterte, geölte oder ungeölte Druckluft, inerte Gase. Betriebsdruck: 1 bis 10 bar (2 bis 10 bar für M5). Gerätetemperatur: 80 ° C max. (60 ° C max. für M5). Wirkungsweise: Drosselrückschlagventil.
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
Artikel Menge AB
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
LM (SW)
[mm]
N
[mm]
P
[mm]
Paneelbohrung
[mm]
Max. Paneelstärke
[mm]
Gewicht
[g]
86540500   M52515,045,06,512,0184,5125,5M10x0,7581212,510,5412
86541800   G1/8 A3420,051,0-16,5244,5168,0M12x1101417,012,5465
86542800   G1/4 A4525,561,5-21,0324,5199,5M14x1101722,514,54115
86543800   G3/8 A5832,578,5-27,0436,52813,0M20x1142429,020,54153
86544800   G1/2 A6536,082,0-30,5506,53015,0M20x1142432,520,54186


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn