Werkstoffe: M5: Gehäuse Kunststoff, Gewindeeinsätze Messing, Dichtungen NBR, Ventilnadel Messing vernickelt. G1/8, G1/4: Gehäuse Zink-Legierung, Dichtungen NBR, Ventilnadel/Innenteil Messing, Außenteile Aluminium-Legierung. G3/8, G1/2: Gehäuse Aluminium-Legierung, Dichtungen NBR,Ventilnadel/Innenteil Messing, Außenteile Aluminium- Legierung. Betriebsmedium: Gefilterte, geölte oder ungeölte Druckluft, inerte Gase. Betriebsdruck: 1 bis 10 bar (2 bis 10 bar für M5). Gerätetemperatur: 80 ° C max. (60 ° C max. für M5). Wirkungsweise: Drosselrückschlagventil.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 86544800

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
48,9347,4145,8744,35

AG1/2 A
B [mm]65
C [mm]36,0
D [mm]82,0
E [mm]-
F [mm]30,5
G [mm]50
H [mm]6,5
J [mm]30
K [mm]15,0
LM20x1
M (SW) [mm]14
N [mm]24
P [mm]32,5
Paneelbohrung [mm]20,5
Max. Paneelstärke [mm]4
Gewicht [g]186

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn