Werkstoff: Gehäuse Aluminium eloxiert. Dichtungen NBR.
Betriebsmedium: Gefilterte, geölte oder ungeölte Druckluft.
Wirkungsweise: Sitzventil. Betriebsdruck: -0,9 bis 16 bar.
Gerätetemperatur: 80 ° C.
Service:
Katalogseite
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Artikel nicht auf Lager
Artikelnr.: 86580004
Staffelpreis in EUR pro STK:
4 |
49,0 |
11 |
0,11 (159,6 l/min) |
10 |