Werkstoff: Gehäuse Aluminium eloxiert. Dichtungen NBR.
Betriebsmedium: Gefilterte, geölte oder ungeölte Druckluft.
Wirkungsweise: Sitzventil. Betriebsdruck: -0,9 bis 16 bar.
Gerätetemperatur: 80 ° C.
Service:
Katalogseite
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 86580006
Staffelpreis in EUR pro STK:
6 |
56,5 |
13 |
0,44 (659,4 l/min) |
16 |