Werkstoff: Gehäuse Aluminium eloxiert. Dichtungen NBR. Betriebsmedium: Gefilterte, geölte oder ungeölte Druckluft. Wirkungsweise: Sitzventil. Betriebsdruck: -0,9 bis 16 bar. Gerätetemperatur: 80 ° C.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 86580008

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
30,4329,4828,5227,57

Ø A [mm]8
C [mm]61,0
Ø K [mm]15
Durchfluss bei 6 bar Betriebsdruck0,89 (1344 l/min)
Gewicht [g]22

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn