Werkstoffe: Grundkörper: Messing vernickelt. Dicht- und O-Ringe: NBR (silikonfrei). Gewindekörper: Messing (vernickelt). Löse- und Rückhaltering: POM. Greiferring: Rostfreier Stahl. Kragenhülse: Messing (vernickelt).

• Betriebsdruck: max.10 bar.

• Vakuum: max.-1 bar.
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
Artikelnr.: 86620614

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
1,571,51,431,33

Ø A [mm]6
BR1/4
C [mm]21
G [mm]10
G1 [mm]16,5
Ø K [mm]12
Z [mm]14
Z1 [mm]5
Gewicht [g]14,5

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn