Werkstoffe: Grundkörper: Messing vernickelt. Dicht- und O-Ringe: NBR (silikon frei). Gewindekörper: Messing (vernickelt). Löse- und Rückhaltering: POM. Greiferring: Rostfreier Stahl. Kragenhülse: Messing (vernickelt).

• Betriebsdruck: max.10 bar.

• Vakuum: max.-1 bar.
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
Artikel Menge Ø A
[mm]
BC
[mm]
G
[mm]
G1
[mm]
Ø K
[mm]
Z
[mm]
Z1
[mm]
Gewicht
[g]
86620414   4R1/420,510169,514316,7
86620418   4R1/821,58169,51039,5
86620614   6R1/4211016,51214514,5
86620618   6R1/822816,51212410,5
86620814   8R1/425,51017,51414615,4
86620818   8R1/827,5817,51414515,5


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn