Werkstoffe: Grundkörper: Messing vernickelt. Dicht- und O-Ringe: NBR (silikonfrei). Gewindekörper: Messing (vernickelt). Löse- und Rückhaltering: POM. Greiferring: Rostfreier Stahl. Kragenhülse: Messing (vernickelt).

• Betriebsdruck: max.10 bar.

• Vakuum: max.-1 bar.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 86620818

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
1,781,691,611,5

Ø A [mm]8
BR1/8
C [mm]27,5
G [mm]8
G1 [mm]17,5
Ø K [mm]14
Z [mm]14
Z1 [mm]5
Gewicht [g]15,5

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn