Werkstoffe: Grundkörper: PBT. Dicht- und O-Ringe: NBR (silikonfrei). Gewindekörper: Messing (vernickelt). Löse- und Rückhaltering: POM. Greiferring: Rostfreier Stahl. Kragenhülse: Messing (vernickelt). Gewindebeschichtung: Threebond 2350B.

• Betriebsdruck: max.10 bar.

• Vakuum: max.-1 bar.
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
Artikelnr.: 86640618

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
1,891,81,711,58

Ø A [mm]6
BR1/8
C [mm]26,5
E [mm]20,5
G [mm]8
G1 [mm]17,5
Ø K [mm]12
Z [mm]12
Gewicht [g]17

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn