Werkstoffe: Grundkörper: PBT. Dicht- und O-Ringe: NBR (silikonfrei). Gewindekörper: Messing (vernickelt). Löse- und Rückhaltering: POM. Greiferring: Rostfreier Stahl. Kragenhülse: Messing (vernickelt). Gewindebeschichtung: Threebond 2350B.

• Betriebsdruck: max.10 bar.

• Vakuum: max.-1 bar.
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
Artikelnr.: 86640818

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
2,552,432,312,15

Ø A [mm]8
BR1/8
C [mm]28
E [mm]23
G [mm]8
G1 [mm]18,5
Ø K [mm]14
Z [mm]14
Gewicht [g]19

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn